17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TR-72nw 温度(湿度)記録計 61-8493-80

TR-72nw 温度(湿度)記録計

通常単価(税別)
31,693
税込単価
34,862
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・湿度各1ch・温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。・無線LA...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-72nw

型番:

61-8493-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

例)

TR-72nw 温度(湿度)記録計 使用方法例

61-8493-80の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-72nw
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8493-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,693
( 34,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度各1ch
・温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
・無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
・電池駆動のため設置場所も制限されません。
・無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
・温湿度ロガーは、さらに身近に!
【商品仕様】
・測定対象:温度、湿度
・測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH
・精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
・表示:測定値、電池残量、その他
・記録データ:8000x2ch
・記録間隔:15通り
・記録モード:endless/onetime
・通信:有線LAN、USB
・警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
・電源:単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE
・本体動作環境:温度/-10~60°C、湿度/90%RH以下 結露しないこと
・大きさ:H58mm×W78mm×D26mm
・防水性:なし
・電池寿命:約10日~1年半
・付属品:温湿度センサ、電池、その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TR-72nw 温度(湿度)記録計の型番61-8493-80のページです。 型番61-8493-80に関する仕様情報を記載しております。
TR-72nw 温度(湿度)記録計のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験時の温度計測に使用しています
4
満足度:4.0
実験時の温度計測に使用しています。このモデルは以前から使っていて、実験数が多くなり、足りなくなったので追加購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセンサを交換することで測定温度範囲を拡大できますか?
A
標準付属以外のセンサに交換すれば測定温度範囲を拡大できる可能性があります。対応センサの情報をご確認ください。
Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-72nw 温度(湿度)記録計
T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw
温度記録計 TR-71nw
T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw
温湿度記録計用記録紙
温度記録計 TR-55iシリーズ
メーカーアズワン三商アズワン三商佐藤計量器製作所アズワン
通常価格31,69330,40527,00027,0004,177 -22,000 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目
メーカー型番TR-72nw-TR-71nw---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト