17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度データーロガー ADシリーズ

温度データーロガー ADシリーズ

通常単価(税別)
8,08015,828
税込単価
8,88817,411
通常出荷日:1日目~10日目

・簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー。・作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に。

  • 測定間隔
    1秒~12時間、1秒刻みで設定可能
  • 表示項目
    温度
  • 防水レベル
    JIS保護等級4、IP54 相当
  • 測定精度(温度)
    ±0.6℃(-20~50℃)、±1.2℃(-20~50℃以外の測定範囲)
  • 設定チャンネル数
    1チャンネル(内蔵)
  • 測定範囲 温度
    -40~+70℃(最小表示0.1℃)
  • 記録開始方法
    即時スタート/予約スタート/キースタート
  • 電源
    CR2形リチウム電池1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • インターフェース

  • データ記録容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

商品詳細種別

インターフェース

データ記録容量

付属品

最小発注数量
AD-5324
増設用
USB
4000ポイント(内蔵メモリー)
電池(モニター用)、取扱説明書
1個
AD-5324SET
-
USB
4000ポイント(内蔵メモリー)
専用通信セットAX-KO4141、 電池(モニター用)、取扱説明書
1個
AD-5325
増設用
USB
8000ポイント(内蔵メモリー)
電池(モニター用)、取扱説明書
1個
AD-5325SET
-
-
8000ポイント(内蔵メモリー)
専用通信セットAX-KO4141、 電池(モニター用)、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,080
( 8,888 )
10日目
15,000
( 16,500 )
10日目
9,090
( 9,999 )
1日目
15,828
( 17,411 )
10日目

詳細情報

基本情報

・簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー。
・作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度データーロガー ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度データーロガー ADシリーズ
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324
中心温度計 ADシリーズ
組込み型温度計 ADシリーズ
Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ
Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ
通常価格8,080-7,619 -4,500 -2,000 -1,800 -4,761
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
測定間隔1秒~12時間、1秒刻みで設定可能-----
表示項目温度-----
防水レベルJIS保護等級4、IP54 相当-----
測定精度(温度)±0.6℃(-20~50℃)、±1.2℃(-20~50℃以外の測定範囲)-----
設定チャンネル数1チャンネル(内蔵)-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト