17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LR8512 ワイヤレスパルスロガー 61-4375-46

LR8512 ワイヤレスパルスロガー

通常単価(税別)
47,567
税込単価
52,324
通常出荷日:15日目

【特長】・多様なデータを無線で楽々収集,空調等の流量・車速等のパルス積算に・パルス積算、ロジックON/...

詳細を確認
  • メーカー型番
    LR8512

型番:

61-4375-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:61-4375-46
・サイズ:85W×61H×31Dmm
・重量:95g(電池含まず)
・基本仕様:確度保証期間1年、調整後確度保証期間1年
・対応機器:スタンドアロンで使用(手動データ回収)、WindowsPCまたはWindowsタブレット(ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、(ソフトGoogleplayから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による(目安見通し30m)
・ユニットとして使用(リアルタイム測定)
・LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能
・通信距離:見通し30m
・チャネル数:2ch(GND共通)
・測定モード:積算(加算/瞬時)
・回転数:ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)
・入力形態:無電圧a接点(常開接点)、オープンコレクタ
・電圧入力:DC0V~50V
・測定範囲:[積算]0~1000Mパルス
・最高分解能:1パルス
・回転数:0~5000/n[r/s]
・最高分解能:1/n[r/s]※nは1回転数あたりのパルス数で1~1000
・表示内容:測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値など
・機能:警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
・記録:[容量]1チャネルあたり50万データ[モード]瞬時値記録
・間隔:0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
・電源:ACアダプタZ2003(AC100V~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~13.5V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
・連続使用時間:(単3アルカリ乾電池使用)、(23℃参考値)約2か月(記録間隔1分、BluetoothROFF)、約14日(記録間隔1秒、BluetoothRON)、約5日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
・付属品:CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、接続ケーブルL1010×2
・LR8512

61-4375-46の仕様・寸法情報

メーカー型番
LR8512
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4375-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,567
( 52,324 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様なデータを無線で楽々収集,空調等の流量・車速等のパルス積算に
・パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に
・設置スペースを気にしない小型2chモデル
・測定データはBluetoothR無線技術でタブレットやパソコンへ回収
・LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
・通信が途切れている間の測定データも保持
・3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
・記憶容量1chあたり50万データ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LR8512 ワイヤレスパルスロガーの型番61-4375-46のページです。 型番61-4375-46に関する仕様情報を記載しております。
LR8512 ワイヤレスパルスロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LR8512 ワイヤレスパルスロガー
LR8515 ワイヤレス電圧熱電対ロガー
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット
湿度インジケーターカード
デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,56760,44833,80615,2821,87057,954
通常出荷日15日目1日目12日目1日目1日目12日目
メーカー型番LR8512LR8515SN-3200Ⅱ-T(T01Nセット)AEC826004NEC-DF-SN-320PKⅡ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト