17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

通常単価(税別)
9,50011,000
税込単価
10,45012,100
通常出荷日:1日目~25日目

●ソフトウェア不要。内蔵メモリに入っている設定用ファイルを更新し、●ロガーにエクスポートするだけでOK

  • 分解能
    0.1℃
  • 保護等級
    IP67
  • 測定項目
    温度
  • 保管温度
    -35~+70℃
  • センサ
    NTC(内蔵)
  • 計測範囲
    -35~+70℃
  • 計測間隔
    1分-24時間(選択可能)
  • 精度(±1digit)
    ±0.5℃(-30~+70℃)
  • バッテリ種類
    内蔵
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • メモリ

  • 外形寸法

  • 電池交換

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

メモリ

外形寸法

電池交換

最小発注数量
0572 1841
Testo184 T1
16、000データ
33×9×74mm
不可(90日使いきりタイプ)
1個
0572 1842
Testo184 T2
40、000データ
44×12×74mm
不可(150日使いきりタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
1日目
11,000
( 12,100 )
25日目

詳細情報

基本情報

●ソフトウェア不要。内蔵メモリに入っている設定用ファイルを更新し、●ロガーにエクスポートするだけでOK

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ
4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ
テストー(1ch)testo 174T 0572シリーズ
白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,500-65,50126,095 -14,196 -7,877 -17,897 -
通常出荷日1日目〜12日目1日目1日目〜1日目1日目
分解能0.1℃0.01℃0.1℃-0.1℃0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
保護等級IP67-IP65---
測定項目温度-----
保管温度-35~+70℃-40~+85℃----
センサNTC(内蔵)Pt100classA(温度)-Pt100(クラスA)4線式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング