17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用黒球GTS-1 61-0096-67

交換用黒球GTS-1

通常単価(税別)
12,107
税込単価
13,318
通常出荷日:15日目

【特長】・ハンディタイプのWBGT指数測定器SK-150GT専用の交換用黒球・へこんだり、塗装がはがれ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    GTS-01

型番:

61-0096-67
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-67の仕様・寸法情報

メーカー型番
GTS-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0096-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,107
( 13,318 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのWBGT指数測定器SK-150GT専用の交換用黒球
・へこんだり、塗装がはがれた場合は正確な測定が出来ませんので交換をおススメいたします
【商品仕様】
・寸法:φ60mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用黒球GTS-1の型番61-0096-67のページです。 型番61-0096-67に関する仕様情報を記載しております。
交換用黒球GTS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用黒球GTS-1
黒球型携帯熱中症計
時計付黒球式熱中症計
CHINO 温湿度交換用センサ
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
ハンディ形温湿度計交換用センサユニット
メーカーアズワン佐藤計量器製作所ドリテックチノーエー・アンド・デイチノー
通常価格12,1077,0006,0499,9275,7409,994
通常出荷日15日目1日目1日目4日目3日目8日目
メーカー型番GTS-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト