17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度ロガー SK-L400T 61-0067-62

温度ロガー SK-L400T

通常単価(税別)
36,272
税込単価
39,899
通常出荷日:1日目

【特長】・4ヶ所の温度を同時測定・記憶しながらモニター管理も可能です・K熱電対用ASTM(旧ANSI)...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-L400T

型番:

61-0067-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0067-62の仕様・寸法情報

メーカー型番
SK-L400T
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0067-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,272
( 39,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ヶ所の温度を同時測定
・記憶しながらモニター管理も可能です
・K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます
・バックライト機
・SDカードに測定値を記録
・4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします
・専用解析ソフトウェアを標準附属
・手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載
・長期間の記録やモニターご使用時にオプションでACアダプタもご用意しております
・本体は壁掛けや三脚取付け、デスクトップと多彩な設置方法が可能
・ご注意:本器は指示計のみで使用にはセンサが必要です
【商品仕様】
・表示範囲:-202.0~1372℃
・本体精度:±(0.3%Rdg+1)℃at23℃±5℃※測定精度は接続するセンサによって異なります
・温度係数:±(0.01%Rdg+0.1)℃/℃(18~28℃以外)
・測定サンプリング:約1秒
・記録間隔:1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
・電源:単3形アルカリ乾電池4本または、単3ニッケル水素充電池4本、専用ACアダプタ(オプション)
・電池寿命:約500時間※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき
・材質:ABS樹脂
・寸法:約(W)158×(H)106×(D)40mm
・質量:約420g(電池含む)
・付属品:単3形アルカリ乾電池4本、SDカード(4GB)1枚、専用解析ソフトウェアCD-ROm1枚、取扱説明書1部、キャリングケース1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度ロガー SK-L400Tの型番61-0067-62のページです。 型番61-0067-62に関する仕様情報を記載しております。
温度ロガー SK-L400Tのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定設備、温調データ取り
5
満足度:5.0
K線シートタイプ熱電対、TH-8297-1と、K線用コネクタ、MSNDC8とを、一緒に購入して、測定設備内の4ヶ所で、温...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度ロガー SK-L400T
4ch温度ロガー SK-L400T
SK-L400T用ACアダプタACアダプタ
無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R
SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ
-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計
メーカーアズワン東京硝子器械佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所エスコ
通常価格36,27238,5724,42826,96118,41739,970
通常出荷日1日目5日目1日目5日目2日目2日目
メーカー型番SK-L400T-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト