17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

通常単価(税別)
10,80012,400
税込単価
11,88013,640
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・記憶計II型SK-L200THIIα温湿度測定用のセンサです

  • 温度センサ
    サーミスタ
  • 湿度センサ
    高分子抵抗変化型湿度センサ
  • 測定範囲
    -10~60.0℃、20.0~98.0%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 重量

  • 詳細

  • 精度

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 寸法(mm)

  • 本体部材質

  • コード材質

  • 握り部材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

メーカー型番

重量

詳細

精度

商品詳細種別

コード番号

寸法

(mm)

本体部材質

コード材質

握り部材質

最小発注数量
-
SK-LTH Ⅱα-1
約15g
-
精度:温度……±0.5℃(20.0~30.0℃)、±1℃(その他)、湿度……±3%Rh/30~90%Rh(at20~30℃)
SKLTH2α1(W)25×(H)70×(D)20mm
8176-00
(W)25×(H)70×(D)20mm
ABS樹脂
-
-
1個
温湿度分離型
SK-LTH Ⅱα-2
約65g
寸法:先端部寸法:(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm、コード:1.5m
精度:温度……±0.5℃(15.0~35.0℃)、±1℃(その他)、湿度……±3%Rh/30~90%Rh(at15~35℃)
SKLTH2α2(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
8177-00
-
ABS樹脂
PVC樹脂
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目
12,400
( 13,640 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・記憶計II型SK-L200THIIα温湿度測定用のセンサです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
データロガー(温度タイプ)専用センサー
温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
防水デジタル温度計用 センサー
メーカーアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワン
通常価格10,800-15,6549,218 -29,478 -5,430 -9,149 -
通常出荷日1日目〜2日目4日目〜10日目〜1日目1日目〜
温度センササーミスタ--サーミスタ--
湿度センサ高分子抵抗変化型湿度センサ--高分子抵抗変化型湿度センサ--
測定範囲-10~60.0℃、20.0~98.0%----40~+50℃-40~+250℃

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト