17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

記憶計Ⅱ型用ACアダプター 61-0067-44

記憶計Ⅱ型用ACアダプター

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・SK-L200THIIαD 、SK-L200TII D 専用ACアダプタです。 (DC6...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-0601000-2

型番:

61-0067-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0067-44の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-0601000-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0067-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SK-L200THIIαD 、SK-L200TII D 専用ACアダプタです。 (DC6V 1000mA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

記憶計Ⅱ型用ACアダプターの型番61-0067-44のページです。 型番61-0067-44に関する仕様情報を記載しております。
記憶計Ⅱ型用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記憶計Ⅱ型用ACアダプター
AD-5636用充電専用ACアダプター・キャリングケース
データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ
防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ
温湿度記録計"シグマⅡ型"
パルマⅡ型湿度計 温度計付
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン
通常価格4,5004,165 -10,800 -13,000 -63,20313,141
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目
メーカー型番AD-0601000-2----7562-00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト