17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液膨張式サーモスタット TTE3シリーズ

通常単価(税別)
5,040
税込単価
5,544
通常出荷日:1日目~15日目

液膨張式サーモスタットTTE3シリーズ【特長】・A・B両接点付きで加熱防止に適しています。

詳細を確認
  • 詳細
    サーモスタット
  • 取付ネジ
    PT1/4
  • 接点容量
    A/8A、B/16A
  • 電圧
    250V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • 温度範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

サイズ

商品詳細種別

温度範囲

材質

最小発注数量
TTE3L
TTE3L
φ21×130mm
30~110℃
30~110℃
感熱部/ステンレス(SUS304)
1個
TTE3H
TTE3H
φ21×160mm
50~320℃
50~320℃
感熱部ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,040
( 5,544 )
1日目
5,040
( 5,544 )
15日目

詳細情報

基本情報

液膨張式サーモスタットTTE3シリーズ
【特長】
・A・B両接点付きで加熱防止に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液膨張式サーモスタット TTE3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液膨張式サーモスタット TTE3シリーズ
サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入
バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ
バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ
バイメタル式温度計 BM-S-75シリーズ
バイメタル式温度計用 保護管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,0405,04310,300 -13,300 -13,391 -9,000 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
詳細サーモスタット不可逆性---溶接式
取付ネジPT1/4-R1/2(PT1/2)R1/2(PT1/2)R1/2(PT1/2)-
接点容量A/8A、B/16A-----
電圧250V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング