17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラフテック 絶縁10チャネルハンディロガー midi LOGGER GL240 1-6683-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グラフテック 絶縁10チャネルハンディロガー midi LOGGER GL240

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-6683-31

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
・見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
・USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
・オプションで無線LANユニットを装着できます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):約188×117×42
・重量(g):約500
・測定範囲:電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%
・入力チャンネル:アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
・アナログ入力端子:ネジ式端子
・サンプリング周期:10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
・全ch絶縁入力
・内蔵メモリ:4GB
・表示内容:アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値
・対応OS:Windows®Vista®/7/8/8.1
・電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはDC入力(DC8.5 24V)
・※DC駆動ケーブル・バッテリーパックはオプションです。

指定中の仕様・寸法情報

メーカー型番
GL240
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト