17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズ

フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズ

通常単価(税別)
93,296100,800
税込単価
102,626110,880
通常出荷日:12日目~15日目

【特長】・接液部は全てふっ素樹脂を採用しているので、ほとんどの薬液および一部の気体に使用できます。・外...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    10~30℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

メーカー型番

最小発注数量
圧力計目盛(MPa):0~0.1接続口:R3/8オス
0-0.1MPa R3/8オス
F-2189-001
1個
圧力計目盛(MPa):0~0.2接続口:R3/8オス
0-0.2MPa R3/8オス
F-2189-002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,800
( 110,880 )
15日目
93,296
( 102,626 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部は全てふっ素樹脂を採用しているので、ほとんどの薬液および一部の気体に使用できます。
・外部構成品はPTFEとポリプロピレンを使用しているので酸雰囲気等の悪条件下でも使用可能です。
・ブルドン管を使用しないPTFEベローズタイプで、使用流体を汚染する事がありません。
・部品は充分な脱脂洗浄を行い、いかなる油脂類も使用しておりません。
・禁水処理も充分に行っており、内部に水分の残留はありません。
・クリーンルームにて洗浄、組立調整を行い、密封包装にてクリーン度を保持しております。
・配管への接続はR3/8オスネジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズ
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
精密圧力調整器 GSNシリーズ
一般圧力計
IPT一般真空計 縁無し形(A)
メーカーアズワンアズワン第一計器アズワン右下精器製造第一計器
通常価格93,296-90,5527,040 -63,325 -6,260 -4,620 -
通常出荷日12日目〜8日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
使用温度範囲10~30℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト