17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SOX-N2 交換酸素センサー 61-4669-41

SOX-N2 交換酸素センサー

通常単価(税別)
37,000
税込単価
40,700
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・JKO-O2LJD3用

    型番:

    61-4669-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4669-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4669-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,000
    ( 40,700 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JKO-O2LJD3用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SOX-N2 交換酸素センサーの型番61-4669-41のページです。 型番61-4669-41に関する仕様情報を記載しております。
    SOX-N2 交換酸素センサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SOX-N2 交換酸素センサー
    SOX-M2 交換酸素センサー
    排ガスセンサー用交換フィルタEA770TB-43・EA770TB-44
    ミニポンプ MP-Σ30NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ
    メーカーアズワンアズワンエスコケニスケニスケニス
    通常価格37,00019,9985,700 -95,06095,06095,060
    通常出荷日1日目1日目22日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト