17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型

酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型

通常単価(税別)
88,47193,176
税込単価
97,318102,494
通常出荷日:1日目

【特長】・表示が見やすい大型LCDディスプレイです。・警報濃度を任意に設定できます。・測定濃度に適した...

詳細を確認
  • 特徴
    センサー内蔵型
  • 商品詳細種別
    JKO-25Ver3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • 詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

付属品

詳細

最小発注数量
-
乾電池駆動
1個
ACアダプター付属
乾電池/ACアダプタ駆動壁掛けブラケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,471
( 97,318 )
1日目
93,176
( 102,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
・警報濃度を任意に設定できます。
・測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
・センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。
・0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型
酸素モニター JKO-25S3
JKO-25L3交換用検知部
デジタル酸素濃度計
酸素・一酸化炭素濃度計
デジタル酸素濃度計(ミニ)
メーカーアズワンジコーアズワン新コスモス電機エスコエスコ
通常価格88,471-81,68442,49987,631 -90,10385,506
通常出荷日1日目11日目1日目2日目〜2日目1日目
特徴センサー内蔵型-----
商品詳細種別JKO-25Ver3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト