17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO) MX-611H 61-0101-81

ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO) MX-611H

通常単価(税別)
384,000特別価格
税込単価
422,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

・ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO)

  • 採気方式
    吸引式
  • 測定範囲
    酸素(O2)/0.0~50.0vol%、一酸化炭素(CO)/0~5000ppm、排気ガス温度(オプション)/0~750℃
  • 付属品
    サンプリングプローブ、ダストフィルタ、ソフトケース
  • 寸法
    78(W)×200(H)×50(D)mm
  • 測定原理
    酸素(O2)/ガルバニ電池式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式、排気ガス温度(オプション)/熱電対(K型)
  • 応答時間
    応答時間:O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答15秒以内
  • 警報方式
    LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 測定対象ガス
    酸素(O2)/一酸化炭素(CO)/排気ガス温度(オプション)
  • 連続使用時間
    約20時間
  • 本体質量
    550g(電池を含む)
  • 最小桁表示
    酸素(O2)/0.1vol%、一酸化炭素(CO)/1ppm、排気ガス温度(オプション)/1℃
  • 濃度表示
    液晶デジタル
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池 (LR6)3本

型番:

61-0101-81
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0101-81の仕様・寸法情報

採気方式
吸引式
測定範囲
酸素(O2)/0.0~50.0vol%、一酸化炭素(CO)/0~5000ppm、排気ガス温度(オプション)/0~750℃
付属品
サンプリングプローブ、ダストフィルタ、ソフトケース
詳細
指示精度:酸素(O2)/0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%、一酸化炭素(CO)/0~200ppm:±20ppm 201ppm以上:指示値の±10%、排気ガス温度(オプション)/±5℃
トレーサビリテイ証明書
-
仕様
警報設定値:瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
使用温度範囲
-
寸法
78(W)×200(H)×50(D)mm
測定原理
酸素(O2)/ガルバニ電池式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式、排気ガス温度(オプション)/熱電対(K型)
応答時間
応答時間:O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答15秒以内
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
指示精度
-
測定対象ガス
酸素(O2)/一酸化炭素(CO)/排気ガス温度(オプション)
連続使用時間
約20時間
本体質量
550g(電池を含む)
最小桁表示
酸素(O2)/0.1vol%、一酸化炭素(CO)/1ppm、排気ガス温度(オプション)/1℃
濃度表示
液晶デジタル
特徴
使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
商品詳細種別
-
警報設定値
-
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)3本
-
-

絞り込み条件

  • 詳細

  • トレーサビリテイ証明書

  • 仕様

  • 使用温度範囲

  • 指示精度

  • 特徴

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0101-81

詳細

トレーサビリテイ証明書

仕様

使用温度範囲

指示精度

特徴

商品詳細種別

警報設定値

最小発注数量
指示精度:酸素(O2)/0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%、一酸化炭素(CO)/0~200ppm:±20ppm 201ppm以上:指示値の±10%、排気ガス温度(オプション)/±5℃
-
警報設定値:瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
-
-
使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384,000340,224
( 374,246 )
15日目

詳細情報

基本情報

・ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO) MX-611Hの型番61-0101-81のページです。 型番61-0101-81に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO) MX-611Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル燃焼管理テスタ(O2・CO) MX-611H
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポータブルCO2モニター
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-11
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコエスコ
通常価格384,00052,72743,00019,295224,82613,000
通常出荷日15日目18日目1日目1日目20日目18日目
採気方式吸引式-----
測定範囲酸素(O2)/0.0~50.0vol%、一酸化炭素(CO)/0~5000ppm、排気ガス温度(オプション)/0~750℃-----
付属品サンプリングプローブ、ダストフィルタ、ソフトケースプロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本プロテクトカバー、ベルトクリップ---
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm-----
測定原理酸素(O2)/ガルバニ電池式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式、排気ガス温度(オプション)/熱電対(K型)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト