ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    -

    通常価格(税別):4348円~

    通常出荷日:1日目

  • 高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    -

    通常価格(税別):4811円~

    通常出荷日:1日目

  • メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    エンジニア

    メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    -

    通常価格(税別):4910円~

    通常出荷日:1日目

  • 虫めがね S-1・S-2・S-3

    シンワ測定

    虫めがね S-1・S-2・S-3

    3.0

    通常価格(税別):330円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    -

    通常価格(税別):777円~

    通常出荷日:2日目

  • ポケットルーペ SLシリーズ

    アズワン

    ポケットルーペ SLシリーズ

    -

    通常価格(税別):2100円~

    通常出荷日:9日目 ~

  • ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

    アズワン

    ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

    -

    通常価格(税別):55347円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • リーディング用ルーペ

    シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    5.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SLM-05 3Dアーム

SLM-05 3Dアーム 61-0413-17
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,334
税込単価
30,067

【特長】・マイクロスコープ(SLM-01用)と組み合わせて使用することができる...

詳細情報を確認する

型番:

61-0413-17
解除
    数量:

    61-0413-17の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0413-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,334
    ( 30,067 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロスコープ(SLM-01用)と組み合わせて使用することができる拡張部品です。
    【商品仕様】
    ・本体サイズ(幅):289mm
    ・本体サイズ(奥行):150mm
    ・本体サイズ(高さ):85mm
    ・本体重量:844g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SLM-05 3Dアームの型番61-0413-17のページです。 型番61-0413-17に関する仕様情報を記載しております。
    SLM-05 3Dアームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SLM-05 3Dアーム
    ルーペ EA756D
    LEDアームルーペ
    ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
    SLM-06 XYテーブル
    LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5
    メーカーアズワンエスコホーザンシンワ測定アズワンエッシェンバッハ
    通常価格27,3344,24032,8002,24942,88511,399 -
    通常出荷日9日目1日目2日目在庫品1日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました