17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マイクロスコープ SLMシリーズ

マイクロスコープ SLMシリーズ
通常単価(税別)
103,351106,249
税込単価
113,686116,874
通常出荷日:9日目~15日目

【特長】・低価格で実現の20~110倍の高性能マイクロスコープです。・品質の検査、検証のレポート作成、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

本体重量

本体サイズ(幅)

本体サイズ(奥行)

本体サイズ(高さ)

付属品

最小発注数量
3.6kg
260mm
380mm
350mm
組立用六角レンチ、アース線、導電性カラーマット
1個
2.4kg
150mm
227mm
315mm
アース線、導電性カラーマット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,351
( 113,686 )
9日目
106,249
( 116,874 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格で実現の20~110倍の高性能マイクロスコープです。
・品質の検査、検証のレポート作成、多人数による観察が可能です。
・弊社商品SL-62でパソコンに取り込め、簡易計測や画像処理が簡単にできます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ SLMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ SLMシリーズ
メガネ型ルーペ SL-100シリーズ
SLM-05 3Dアーム
SLM-06 XYテーブル
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
ポケットルーペ SLシリーズ
メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンオーツカ光学アズワン
通常価格103,351-2,809 -27,33442,88514,163 -2,100 -
通常出荷日9日目〜4日目〜9日目8日目在庫品1日目〜9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング