17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

通常単価(税別)
36,10039,800
税込単価
39,71043,780
通常出荷日:7日目~8日目

穴の底面近くの内径測定が可能です。測定範囲(mm):15〜150

  • 有効ストローク
    1.2mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ワッシャ

  • 測定範囲

  • アンビル

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

ワッシャ

測定範囲

アンビル

最小発注数量
1枚
15~35mm
11本
1個
4枚
35~60mm
6本
1個
4枚
50~150mm
11本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,100
( 39,710 )
8日目
36,100
( 39,710 )
8日目
39,800
( 43,780 )
7日目

詳細情報

基本情報

穴の底面近くの内径測定が可能です。
測定範囲(mm):15〜150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)
511シリーズ シリンダゲージ
メーカーアズワンミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格36,100-1,736 -30,324 -1,11639,105 -20,398 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜2日目2日目〜26日目在庫品1日目〜
有効ストローク1.2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング