17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型標準ノギス GVCシリーズ 1-6744-13

M型標準ノギス GVCシリーズ

通常単価(税別)
14,300
税込単価
15,730
通常出荷日:12日目

・M型標準ノギス

型番:

1-6744-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6744-13の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
-
器差(mm)
±0.08
型番
GVC-30KD
器差
±0.08mm
最小読取値
0.05mm
最大測定値(mm)
300

絞り込み条件

  • 最大測定長(mm)

  • デプスバー

  • 器差(mm)

  • 型番

  • 器差

  • 最大測定値(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6744-13

最大測定長

(mm)

デプスバー

器差

(mm)

型番

器差

最大測定値(mm)

最小発注数量
300
-
±0.08
GVC-30KD
±0.08mm
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
12日目

詳細情報

基本情報

・M型標準ノギス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型標準ノギス GVCシリーズの型番1-6744-13のページです。 型番1-6744-13に関する仕様情報を記載しております。
M型標準ノギス GVCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型標準ノギス GVCシリーズ
標準型ノギス
シルバー標準型ノギス
“ユニバーサルデザイン標準型ノギス”
シルバーM型ノギス 微動送り付
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
メーカーアズワントラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格14,3005,981 -5,846 -5,480 -6,158 -5,176 -
通常出荷日12日目1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.050.050.050.050.020.05
最小読取値0.05mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング