ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

K-111-230 PCBカッター

K-111-230 PCBカッター 61-0485-35
通常単価(税別)
31,358
税込単価
34,494
通常出荷日:10日目

【特長】・紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット・ダイヤ...

詳細を確認

型番:

61-0485-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0485-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
電圧(V)
AC230~240
最大無負荷回転数(rpm)
3500
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
1.8
サイズ(mm)
250(W)×125(H)×190(D)
付属品
ディスクカッター(K-110-1)、角度ガイド、平行ガイド、集塵口アダプター、集塵口キャップ
定格時間
15分
標準ディスクカッター
K-110-1
重量(kg)
2

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,358
( 34,494 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
・ダイヤモンドカッターを標準装備。
・切断面はカエリ・バリが少なく、面取り加工も可能。
・ディスクカッター(別売)の交換により、金属・プラスチック・木材など板材の切断にも広範囲に対応。
・場所をとらない軽量・コンパクト設計ながら、作業有効幅は端から端までフルサイズの240mmを実現。
・ディスクカッター(K-110-1)、角度ガイド、平行ガイド、集塵口アダプタ集塵口キャップ 付
【商品仕様】
・重量:2kg
・回転数:3500rpm
・標準ディスクカッター:K-110-1
・消費電力:80W
・定格時間:15分
・電源:AC230~240V 50、60Hz
・電源コード:1.8m
・外形寸法:250(W)×125(H)×190(D)mm
・付属品:ディスクカッター(K-110-1)、角度ガイド、平行ガイド、集塵口アダプター、集塵口キャップ

商品情報

製品仕様

型番重量回転数標準ディスクカッター消費電力定格時間電源電源コード外形寸法付属品
61-0485-352kg3500rpmK-110-180W15分AC230~240V 50、60Hz1.8m250(W)×125(H)×190(D)mmディスクカッター(K-110-1)、角度ガイド、平行ガイド、集塵口アダプター、集塵口キャップ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K-111-230 PCBカッターの型番61-0485-35のページです。 型番61-0485-35に関する仕様情報を記載しております。
K-111-230 PCBカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-111-230 PCBカッター
PCBカッター K-111・交換部品
PCBカッターK-210
K-111-16クランプ
K-210-4ディスクカッター
K-110-2ディスクカッター
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,3581,359 -65,9092,4106,5203,029
通常出荷日10日目2日目〜1日目12日目8日目8日目
商品タイプ小型切断機--その他関連品その他関連品その他関連品
電圧(V)AC230~240-----
最大無負荷回転数(rpm)3500-----
消費電力(W)80-----
コード長さ(m)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト