ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

K-110-18タイミングベルト

K-110-18タイミングベルト 61-0485-32
通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:8日目

【仕様】・アズワンのタイミングベルト・適応機種:K-110、K-111

型番:

61-0485-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0485-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
商品タイプ詳細
タイミングベルト
適応機種
K-110、K-111
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アズワンのタイミングベルト
・適応機種:K-110、K-111

商品情報

製品仕様

型番適応機種
61-0485-32K-110、K-111

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K-110-18タイミングベルトの型番61-0485-32のページです。 型番61-0485-32に関する仕様情報を記載しております。
K-110-18タイミングベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-110-18タイミングベルト
PCBカッター K-111・交換部品
K-210-16タイミングベルト
K-110-2ディスクカッター
K-210-17タイミングギア
替刃(EA545K-18用)
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格1,4401,359 -1,8303,0291,16711,717
通常出荷日8日目2日目〜8日目8日目8日目4日目
商品タイプその他関連品-その他関連品その他関連品その他関連品-
商品タイプ詳細タイミングベルト-タイミングベルトディスクカッタータイミングギア-
適応機種K-110、K-111-K-210K-110用K-210-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト