ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

K-110-2ディスクカッター

K-110-2ディスクカッター 61-0485-31
通常単価(税別)
3,029
税込単価
3,332
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・種類:鋸・刃数:100山・外径:50㎜φ・刃厚:0.5㎜・適応品:K-110用・【用途】...

詳細を確認

型番:

61-0485-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0485-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
適用チップソー:外径(mm)
50
適用チップソー:刃厚(mm)
0.5
用途
金属、木材、プラスチック
商品タイプ詳細
ディスクカッター
種類
刃数
100山
適応機種
K-110用

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029
( 3,332 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種類:鋸
・刃数:100山
・外径:50㎜φ
・刃厚:0.5㎜
・適応品:K-110用
・【用途】:金属・木材・プラスチック

商品情報

製品仕様

型番種類刃数外径刃厚適応品
61-0485-31100山50㎜φ0.5㎜K-110用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K-110-2ディスクカッターの型番61-0485-31のページです。 型番61-0485-31に関する仕様情報を記載しております。
K-110-2ディスクカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-110-2ディスクカッター
PCBカッター K-111・交換部品
K-210-4ディスクカッター
K-110-18タイミングベルト
卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)
PCBカッターK-210
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンホーザンアズワン
通常価格3,0291,359 -6,5201,440780 -65,909
通常出荷日8日目2日目〜8日目8日目2日目〜1日目
商品タイプその他関連品-その他関連品その他関連品--
適用チップソー:外径(mm)50-85---
適用チップソー:刃厚(mm)0.5-1.6---
用途金属、木材、プラスチック-金属、プラスチック---
商品タイプ詳細ディスクカッター-ディスクカッタータイミングベルト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト