17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)

通常単価(税別)
5,141
税込単価
5,655
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アクセル アクセサリー含むその他空圧工具 エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)。

型番:

ACH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

ACH-3
内径(m/m)×外径(m/m)×全長(M):8×12×4.5

ACH-3の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
内径(mm)
8
外径(mm)
12
全長(m)
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ACH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,141
( 5,655 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アクセル アクセサリー含むその他空圧工具 エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)の型番ACH-3のページです。 型番ACH-3に関する仕様情報を記載しております。
エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)
エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-1
エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2
エアー関連商品 E ハンドクリーナー(吸引・飛ばし兼用)
エアーホース ワンタッチタイプ
エアーリール
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山
通常価格5,1413,1574,6596,3205,190 -20,960 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目2日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
内径(mm)855---
外径(mm)1288---
全長(m)4.535---
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング