17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U

通常単価(税別)
7,34016,686特別価格
税込単価
8,07418,355特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。チップポケット...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
φ9.5
27
1個
φ12.7
29
1個
φ15.9
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,340
( 8,074 )
7日目
11,29910,697
( 11,767 )
7日目
16,68615,663
( 17,229 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。
チップポケットを広くし歯幅も厚く、プラスチック切削にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U
超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプU Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格7,340-4,161 -4,2444,243 -3,7603,720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状アルミカットクロスカットクロスカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカット
形状コーン先丸型コーン先丸型コーン先丸型コーン先丸型逆テーパー型コーン先切型
シャンク長(mm)454538453838
刃角度(°)141414141022

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング