17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E

通常単価(税別)
6,7088,471
税込単価
7,3799,318
通常出荷日:7日目

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。チップポケット...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
φ9.5
16
1個
φ12.7
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,708
( 7,379 )
7日目
8,471
( 9,318 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルミカット:軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。
チップポケットを広くし歯幅も厚く、プラスチック切削にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)E
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)D
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H
超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)U
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格6,708-4,916 -4,916 -4,467 -6,147 -7,340 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状アルミカットアルミカットアルミカットアルミカットアルミカットアルミカット
形状楕円型シリンダー先丸型シリンダー型ボール型先丸木型コーン先丸型
シャンク長(mm)454545454545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング