17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
4,4699,037
税込単価
4,9169,941
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

刃角度

(°)

最小発注数量
オール超硬
φ6.0
19
50.8
14
1個
-
φ9.5
16
-
28
1個
-
φ12.7
22
-
28
1個
-
φ15.9
25
-
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469
( 4,916 )
7日目
5,028
( 5,531 )
7日目
6,776
( 7,454 )
7日目
9,037
( 9,941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク6mm、シャンク長45mm、全長50.8mm
  • L-105はオール超硬

規格表

型番刃径×刃長×角度
L-105φ6.0×19mm×14°
L-121φ9.5×16mm×28°
L-141φ12.7×22mm×28°
L-161φ15.9×25mm×31°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21
超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格4,469-4,468 -3,012 -3,6834,2443,335 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目6日目6日目〜
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃先形状クロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状コーン先切型コーン先切型シリンダー先丸型コーン先切型コーン先切型シリンダー型
シャンク長(mm)454545383845

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング