17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
4,1615,588
税込単価
4,5776,147
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
オール超硬
φ6.0
16
50.8
1個
-
φ7.9
19
-
1個
-
φ9.5
19
-
1個
-
φ12.7
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,161
( 4,577 )
7日目
4,181
( 4,599 )
7日目
4,468
( 4,915 )
7日目
5,588
( 6,147 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ マスターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格4,161-3,012 -3,335 -4,452 -3,571 -3,098
通常出荷日7日目7日目6日目〜7日目7日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットクロスカット
形状木型シリンダー先丸型シリンダー型逆テーパー型木型シリンダー先丸型
シャンク長(mm)454545454530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング