17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

通常単価(税別)
4,2436,036
税込単価
4,6676,640
通常出荷日:7日目

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
オール超硬
φ6.0
16
50.8
1個
-
φ9.5
19
-
1個
-
φ12.7
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,243
( 4,667 )
7日目
4,468
( 4,915 )
7日目
6,036
( 6,640 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプK Cシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格4,243-3,6833,124 -4,162 -3,0673,571 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカット
形状先丸木型先丸木型シリンダー先丸型先丸木型シリンダー先丸型木型
シャンク長(mm)453845453045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング