ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
3,7603,324
税込単価
4,1363,656
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認

型番:

S-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
逆テーパー型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
6.4
シャンク長(mm)
38
刃角度(°)
10

型番リスト

表示件数
型番
S-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7603,324
( 3,656 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカットの型番S-51のページです。 型番S-51に関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品の加工
5
満足度:5.0
刃先の角がしっかりと削れるので逆テーパーの形が作れるのでとてもいいです。安物と違い切れ味、寿命はいいと思います。
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。切れ味もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,7604,2443,6833,7202,1292,129
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目7日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカット
形状逆テーパー型コーン先丸型先丸木型コーン先切型逆テーパー型木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)φ6.4φ4.8φ6.4φ6.4φ3.0φ3.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング