ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

通常単価(税別)
2,245
税込単価
2,470
通常出荷日:7日目

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

詳細を確認

型番:

R-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
90°コーン型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
φ3.0
刃長(mm)
2
全長(mm)
38
刃角度(°)
90

型番リスト

表示件数
型番
R-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm
  • 刃径×刃長×角度:φ3.0×2mm×90°

※両刃です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)の型番R-1Sのページです。 型番R-1Sに関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格2,2452,4492,1482,4592,4593,325
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット
形状90°コーン型逆テーパー型楕円型コーン先切型コーン先丸型先丸木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0φ6.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング