ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51

通常単価(税別)
3,325
税込単価
3,658
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

型番:

L-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
コーン先切型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
13
シャンク長(mm)
38
刃角度(°)
22

型番リスト

表示件数
型番
L-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)シャンク長38mm
  • 刃径×刃長×角度:φ6.4×13mm×22°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51の型番L-51のページです。 型番L-51に関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品のバリ取り、仕上げ
5
満足度:5.0
ステンレスやチタンのバリ取りや凸凹などの仕上げにつかってます。超硬なのでよく削れます。
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
径が大きいタイプで90度の平らな面を作りやすいです。このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-51
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,3254,9001,998 -3,3252,4593,325
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカット
形状コーン先切型コーン先切型コーン先切型コーン先切型コーン先切型木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)φ6.4φ4.8φ3.0φ6.4φ3.0φ6.4

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング