17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 刃角度(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)

通常単価(税別)
2,459
税込単価
2,705
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目ずまりもマスターカットより少ないです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃長

(mm)

刃角度

(°)

最小発注数量
11
14
1個
16
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,459
( 2,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,459
( 2,705 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目ずまりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm

規格表

型番刃径×刃長×角度
L-1Sφ3.0×11mm×14°
L-2Sφ3.0×16mm×7°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
シリンダーのポート加工
5
満足度:5.0
先とんがりで刃先までしっかりと削れるので思い通りの角部の形が作れます。
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
先細なのでピン角が削れます。 このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。切れ味もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格2,4593,3251,998 -2,4492,1482,459
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット
形状コーン先切型コーン先切型コーン先切型逆テーパー型楕円型コーン先丸型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)φ3.0φ6.4φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング