ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

通常単価(税別)
3,067
税込単価
3,374
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認

型番:

D-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
ボール型
刃径(mm)
φ6.4
シャンク長(mm)
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,067
( 3,374 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51の型番D-51のページです。 型番D-51に関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51
超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,0673,5723,0983,6833,7603,722
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状ボール型ボール型シリンダー先丸型木型逆テーパー型楕円型
刃径(mm)φ6.4φ4.8φ6.4φ6.4φ6.4φ6.4
シャンク長(mm)303030383830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング