ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

通常単価(税別)
3,067
税込単価
3,374
通常出荷日:7日目

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

詳細を確認

型番:

C-51S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-51Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
シリンダー先丸型
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
13
シャンク長(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
C-51S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,067
( 3,374 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)の型番C-51Sのページです。 型番C-51Sに関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,0673,6833,0673,6833,7603,720
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカット
形状シリンダー先丸型シリンダー型楕円型先丸木型逆テーパー型コーン先切型
刃径(mm)φ6.4φ6.4φ6.4φ6.4φ6.4φ6.4
刃長(mm)131310136.413

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング