17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
2,1862,436
税込単価
2,4052,680
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃径

(mm)

最小発注数量
φ3.0
1個
φ2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436
( 2,680 )
7日目
2,186
( 2,405 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3m/m(オール超硬)
  • 全長38m/m
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット 特長01

最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上げ面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。

規格表

超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格2,186-1,998 -2,148 -2,148 -2,4492,148
通常出荷日在庫品1日目〜7日目6日目〜在庫品1日目7日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状ボール型ボール型シリンダー型シリンダー先丸型木型楕円型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
全長(mm)383838383838

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング