ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクセル 超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ マスターカット A-51

通常単価(税別)
3,068
税込単価
3,375
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認

型番:

A-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
シリンダー型
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
13
シャンク長(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
A-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,068
( 3,375 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセル 超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ マスターカット A-51の型番A-51のページです。 型番A-51に関する仕様情報を記載しております。
アクセル 超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ マスターカット A-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセル 超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ マスターカット A-51
超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,0683,6831,8672,1512,1292,454
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスエンドカット
形状シリンダー型シリンダー型楕円型先丸木型コーン先丸型シリンダー型
刃径(mm)φ6.4φ6.4φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0
刃長(mm)13135.61312.714

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト