ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

通常単価(税別)
2,454
税込単価
2,699
通常出荷日:7日目

【特長】・Aタイプのロータリーバーの先端面にカット刃を付け底面も切削できます。

型番:

A-1E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスエンドカット
形状
シリンダー型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
φ3.0
刃長(mm)
14
全長(mm)
38
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-1E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,454
( 2,699 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Aタイプのロータリーバーの先端面にカット刃を付け底面も切削できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm
  • 刃径×刃長:φ3.0×14mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)の型番A-1Eのページです。 型番A-1Eに関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格2,4541,8671,8672,1292,1512,129
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスエンドカットクロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状シリンダー型楕円型楕円型木型先丸木型コーン先切型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0φ3.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング