17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
1,8672,117
税込単価
2,0542,329
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
φ3.0
14
1個
φ2.4
11
1個
φ1.6
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,867
( 2,054 )
6日目
2,117
( 2,329 )
7日目
2,117
( 2,329 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm

規格表

型番刃径×刃長
A-1φ3.0×14mm
A-2φ2.4×11mm
A-3φ1.6×4.8mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金属部品の加工
5
満足度:5.0
先端の角がしっかりと出ているので角部をきれいに削れます。先端形状の種類が多く加工に合わせ希望のバーが揃います。鋳鉄、アル...もっと読む
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
このシリーズは形の種類が多く削りたい場所にあう形状の刃物がそろいます。切れ味もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格1,867-1,8672,1292,1291,8671,900 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカット
形状シリンダー型シリンダー先丸型木型シリンダー型楕円型ボール型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
全長(mm)383838383838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング