17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロンググラインダー(3")(横方排気) LNG-1113

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロンググラインダー(3")(横方排気)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LNG-1113

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業性、耐久性抜群。
・本機種は、伸延スピンドル採用により伸延部の太さはわずか19mmφとなっています。
・この為、深穴および細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。
・伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング2個、本体共で計4ヶ使用し、頑強なエアーツールです。
・グリップ部はスベリ止縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性はよいです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
長軸型
無負荷回転数(rpm)
28000
全長(mm)
212
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.65
空気消費量(m³/min)
0.4
排気方向
側方
外径(mm)
32
騒音(dBA)
85
コレット(mm)
6(3)
質量(g)
550

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト