17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)

通常単価(税別)
29,388
税込単価
32,327
通常出荷日:7日目

【特長】・カップ砥石を使用した研削加工、カップラビンを使用したアルミ研削・研磨加工。・ディスク工具によ...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    124
  • 排気
    後方
  • 外径 (mm)
    18
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.2
  • ヘッド角度 (°)
    90
  • チャキング (pt)
    M7×0.75
  • 重量 (g)
    140

型番:

MS-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■標準付属品

マイクロアングルサンダー(後方排気)(小型・軽量・ハイパワー)
・カップ砥石(#60φ30)・・・・・・・・・・1個
・カップラビン(#80φ30)・・・・・・・・・1個
・ディスクホルダφ30・・・・・・・・・・・・・1個
・ペーパーディスク
(#60・#80・#120・#180・#320)・・・各3枚
・ピンレンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
・カプラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個※
・エアーホース・オーバーホース・・・・・・・・各1個※

※すでに取り付けてあります。

 
回転数
min-1
ヘッドチャキング
pt
全長
mm
外径
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
Mpa
排気方法
25,00090M7×0.75124181400.20.4~0.6後方

MS-90の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
25000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
124
排気
後方
外径(mm)
18
空気消費量(m3/min)
0.2
ヘッド角度(°)
90
チャキング(pt)
M7×0.75
重量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,388
( 32,327 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ砥石を使用した研削加工、カップラビンを使用したアルミ研削・研磨加工。
・ディスク工具による研磨加工。
・カップ砥石は純正以外でも、取り付けネジ寸法がM7×P0.75であれば使用できます。
・安定したパワーを得る精密ギヤーピニオンを採用。
・コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。
・耐久性を向上させた特殊ブレード(成形品)を採用。
・排気音を軽減し、消音効果を高めました。
【用途】
・金型・金属加工・板金塗装。
・バリ取り・面取り・塗装はがし・サビおとし・金型表面調整・部品のバリ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)の型番MS-90のページです。 型番MS-90に関する仕様情報を記載しております。
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S
マイクログラインダー MAG-093Plus
メーカーアクセルアクセルUHTベッセルベッセルUHT
通常価格29,38829,38818,42034,49734,49728,601
通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
無負荷回転数(rpm)250002500055000750007500023500
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.60.60.4~0.6
全長(mm)124131165156170139
排気後方後方後方後方後方後方

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング