17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー(超精密)

通常単価(税別)
19,933
税込単価
21,926
通常出荷日:7日目

【特長】・小径軸付砥石(1.5φ以下)に最適です。・チェックとボディとコレットを一体とした精度の高いス...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    60000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    133
  • 排気
    後方
  • コレット (mm)
    3
  • 外径 (mm)
    16
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.2
  • 重量 (g)
    110

型番:

AX-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-102の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
60000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
133
排気
後方
コレット(mm)
3
外径(mm)
16
空気消費量(m3/min)
0.2
重量(g)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,933
( 21,926 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径軸付砥石(1.5φ以下)に最適です。
・チェックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。
・フロント部に3個のシールドベアリングを使用し摩擦時にもシンプレに対しても抜群です。
・耐久性を向上させた特殊ブレード(成形品)を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー(超精密)の型番AX-102のページです。 型番AX-102に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー(超精密)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー(超精密)
マイクログラインダー MAG-121Plus
マイクログラインダー MAG-093Plus
マイクログラインダー MAG-123Plus
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
マイクログラインダー(ストップレンチ方式)
メーカーアクセルUHTUHTUHTUHTアクセル
通常価格19,93328,60128,60128,30327,72412,459
通常出荷日7日目1日目4日目1日目在庫品1日目7日目
無負荷回転数(rpm)600005250023500235006500054000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)133154139152160.5137
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング