17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

通常単価(税別)
28,812
税込単価
31,693
通常出荷日:7日目

【特長】・チャッキングはピン+レンチ方式です。・チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピン...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    60000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    155
  • 排気
    後方
  • コレット (mm)
    3
  • 外径 (mm)
    16
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.2
  • 重量 (g)
    130

型番:

AX-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

回転数
min-1
コレット
mm
全長
mm
外径
mm
重量
g
空気消費量
m3/min
空気圧
MPa
排気方法
60,0003155161300.20.4~0.6後方

AX-101の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
60000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
155
排気
後方
コレット(mm)
3
外径(mm)
16
空気消費量(m3/min)
0.2
重量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,812
( 31,693 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャッキングはピン+レンチ方式です。
・チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。
・モーター部、フロント部に分かれて個々に配置とれたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。
・耐久性を向上させた、特殊ブレード(成形品)を採用。
・ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内面に特殊加工を施してあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)の型番AX-101のページです。 型番AX-101に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)
マイクログラインダー(超精密)
マイクログラインダー MAG-093Plus
マイクログラインダー MAG-123Plus
マイクログラインダー MAG-121Plus
メーカーアクセルアクセルアクセルUHTUHTUHT
通常価格28,81228,81219,93328,60128,30328,601
通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目1日目
無負荷回転数(rpm)600006000060000235002350052500
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)155133133139152154
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング