17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ

通常単価(税別)
6,727
税込単価
7,400
通常出荷日:3日目

【特長】・3枚刃です。用途:穴面取り先端角度(θ):90°コーティング種類:ノンコート

詳細を確認

型番:

WMC165S10L111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMC165S10L111の仕様・寸法情報

用途
センタリング(位置決め)
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
16.5
シャンクサイズ
10
全長(mm)
111
刃数
3
外周刃有無
工具材種
ハイス
コーティング
ノンコート
先端径(mm)
3.2
シャンク径公差
h9
片刃・両刃
片刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMC165S10L111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,727
( 7,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃です。
用途:穴面取り
先端角度(θ):90°
コーティング種類:ノンコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプの型番WMC165S10L111のページです。 型番WMC165S10L111に関する仕様情報を記載しております。
3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ
3枚刃 カウンターシンク WMC5TA 90°
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
メーカーWATERMILLSWATERMILLSグーリンググーリンググーリングオーエスジー
通常価格6,7273,808 -2,999 -1,619 -3,737 -22,519 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途センタリング(位置決め)センタリング(位置決め)穴面取り穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク--
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
大径(D)(mm)16.5-----
シャンクサイズ10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング