ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルコート手袋(3双入り) N-3064-0-M

ニトリルコート手袋(3双入り)

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:3日目

【特長】・環境に優しく作業性抜群・油・薬品、摩擦・突き刺しに強い【用途】・漁業、金属工業、水産加工、建...

詳細を確認

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。回転部分を伴う機械工業には使用しないでください。刃物やとがったもの等で傷つけないようご注意ください。乾燥機は使用しないでください。直射日光を避けて保管してください。

型番:

N-3064-0-M
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-3064-0-Mの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
カラー
ブルー
材質
綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)
JANコード
4536527646187
内容量
1パック(3双)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-3064-0-MN-3064-0-M

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
M
4536527646187
1パック(3双)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しく作業性抜群
・油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
【用途】
・漁業、金属工業、水産加工、建設、食品加工、産業廃棄物処理、機械工作

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。回転部分を伴う機械工業には使用しないでください。刃物やとがったもの等で傷つけないようご注意ください。乾燥機は使用しないでください。直射日光を避けて保管してください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリルコート手袋(3双入り)の型番N-3064-0-Mのページです。 型番N-3064-0-Mに関する仕様情報を記載しております。
ニトリルコート手袋(3双入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルコート手袋(3双入り)
ニトロック ロング手袋
ニトロックFOAMプレミアム
ニトリルゴム製手袋 VERTE-790 ブルー 100枚入り
作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
No.310まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡ミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)ショーワグローブ
通常価格1,2006013252,593 -2,595 -1,528 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤使い捨て作業用作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止め
カラーブルーネイビー----
材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)-----
内容量1パック(3双)1双1双---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト