17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブル爪キャッチ TFC-500

フレキシブル爪キャッチ

通常単価(税別)
1,514
税込単価
1,665
通常出荷日:1日目

3爪でキャッチ。【特長】・磁力の効かない部品のキャッチに使用できる。【用途】・狭い場所、手の届かないと...

詳細を確認
  • 種類
    その他ツール・関連用品
  • 全長 (mm)
    500
  • JANコード
    4989999390742
  • トラスココード
    764-7646
  • 軸長 L(mm)
    390
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量 (g)
    159
  • 先端規格
    その他
  • 仕様
    先端径:9.5mm、爪の全長:25mm

型番:

TFC-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

フレキシブル爪キャッチ イメージ

フレキシブル爪キャッチ イメージ

フレキシブル爪キャッチの使用例

フレキシブル爪キャッチの使用例

製造国

  • 日本
品番先端径
(mm)
軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TFC-5009.5390500159.0

TFC-500の仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
全長(mm)
500
JANコード
4989999390742
トラスココード
764-7646
軸長 L(mm)
390
単品・セット区分
単品
質量(g)
159
先端規格
その他
仕様
先端径:9.5mm、爪の全長:25mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFC-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514
( 1,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

3爪でキャッチ。
【特長】
・磁力の効かない部品のキャッチに使用できる。
【用途】
・狭い場所、手の届かないところに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブル爪キャッチの型番TFC-500のページです。 型番TFC-500に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル爪キャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル爪キャッチ
スプリングフック SS-21・SS-22
アンテナ式マグネットバー
スプリングフック P-64
185- 720mm ケーブルフック棒
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL
メーカートラスコ中山エンジニアSK-11ホーザンエスコパオック
通常価格1,514752 -1,5838794,1002,400
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品マグネット式ツールその他ツール・関連用品その他ツール・関連用品マグネット式ツール
全長(mm)500215165~840200-190~665
JANコード4989999390742-----
トラスココード764-7646-----
軸長 L(mm)390-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング