17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトデジタル水平器

通常単価(税別)
6,412
税込単価
7,053
通常出荷日:1日目

【特長】・見やすいデジタル表記です。・ポケットに入るコンパクト設計です。・測定面マグネット、V溝付きで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    107
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    55
  • 厚み (mm)
    18
  • 精度
    デジタル表示部精度:±0.1°(0°)、±0.1°(90°)、±0.2°(その他の角度)
  • JANコード
    4993711537087
  • 質量(g)
    60
  • トラスココード
    794-4861
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個
  • 材質
    本体:ABS樹脂
  • 補足
    モード:角度、パーセント(勾配) オートOFF機能:3分間

型番:

DI-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

  • サイズ:107x55x18mm
  • 質量:60g
  • 使用電池:CR2032 x 2個
  • 精度:0°と90°の時±0.1°以内、それ以外の角度±0.2°以内
  • マグネット付
※校正証明書発行可能

 

コンパクトデジタル水平器 製品仕様
(1)ON/OFFボタン
(2)ゼロ設定ボタン
 どの角度でも数値をゼロに設定することが出来ます。
(3)モードボタン
  • (1)角度(2)%ともに0.1単位
    2つのモードが選べます。
  • 〈HOLD機能付〉
    長押しすると数値を固定、再度押すと解除出来ます。
(4)校正ボタン
(5)マグネット付測定面(内蔵)
 V溝付で管にもフィット!

使用方法・使用事例

使用方法

校正手順

コンパクトデジタル水平器 校正
◎校正機能により1~2分で再校正が可能です。
※校正には凹凸の無いある程度の平面と垂直面が必要です。

(1)電源をオンにし、CALボタンを細い針金等で押し、表示がCAL1と点滅している状態で本体を凹凸のない水平面に置いてください。
(2)【A】MODEボタンを押し、点滅している状態になるまで本体を動かさないで下さい。
  デジタルが、「10、9、8・・・1」と10カウント後、「CAL2」と表示されます。
【B】製品を180°振替えMODEボタンを押します。
  10カウント後、「CAL3」と表示されます。
【C】本体を垂直面に合わせ、MODEボタンを押します。
  10カウント後、「CAL4」と表示されます。
【D】製品を180°振替えMODEボタンを押し、10カウントします。
【E】角度表示になれば校正完了です。

【ご注意】
  校正の10カウントの間は本体を動かさないようにご注意下さい。正確な校正が出来ません。

注意・禁止事項

ご使用前に必ずお読みください

  • 測定には必ず指定された測定面を測定物に当ててご使用ください。
  • 測定面以外での測定はできません。
    また、測定面に異物が付着している場合でも正確な測定が出来ませんので必ずご使用前に測定面を確認してください。
  • 当製品は防水性・防塵性・耐衝撃性はございません。
  • 付属電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。また、電池交換は裏面の矢印のネジとカバーを外し、交換してください。
  • 水平器をご使用になる前の精度確認及び測定作業は施工者の技術責任において行われるものであり工事不良に関わる一切の責任には応じられません。

DI-100Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
107
マグネット
1か所
高さ(mm)
55
厚み(mm)
18
精度
デジタル表示部精度:±0.1°(0°)、±0.1°(90°)、±0.2°(その他の角度)
JANコード
4993711537087
質量(g)
60
トラスココード
794-4861
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個
材質
本体:ABS樹脂
補足
モード:角度、パーセント(勾配) オートOFF機能:3分間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DI-100M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,412
( 7,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすいデジタル表記です。
・ポケットに入るコンパクト設計です。
・測定面マグネット、V溝付きです。
・手順簡単、自己校正機能付きです。
・水平・垂直気泡管付きです。
【用途】
・あらゆる角度を測定するシーンにて。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトデジタル水平器の型番DI-100Mのページです。 型番DI-100Mに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトデジタル水平器のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験機の水平出し
4
満足度:4.0
試験機の水平出しに購入しました.とてもコンパクトでデジタル表示はとても重宝いたします.0.1度の精度ですが,デジタル表示...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトデジタル水平器
水平器 ハンディレベル コンパクト
デジタル水平器,黄色
デジタル水平器,銀色
精密デジタル水準器
トビレベル-2 (水平器)
メーカーアカツキ製作所シンワ測定ムラテックKDSSTSアカツキ製作所エビス
通常価格6,4122,30033,0757,636249,800 -3,193 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプデジタル水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)107100610416188120
マグネット1か所1か所なし4か所-1か所
高さ(mm)555160506243
厚み(mm)181630213716
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト