17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロテクトアーマー(ブラック)

通常単価(税別)
1,761
税込単価
1,937
通常出荷日:1日目

【特長】・超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。・見易いデカ気泡管です。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    42
  • 厚み (mm)
    18
  • 精度
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4993711541183
  • 質量(g)
    80
  • トラスココード
    781-1926
  • 材質
    本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 補足
    落下防止コード取付可

型番:

PA-BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-BNの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
100
マグネット
1か所
高さ(mm)
42
厚み(mm)
18
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
JANコード
4993711541183
質量(g)
80
トラスココード
781-1926
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
補足
落下防止コード取付可
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-BN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。
・見易いデカ気泡管です。
【用途】
・高所での作業に。
・鉄管組立、工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクトアーマー(ブラック)の型番PA-BNのページです。 型番PA-BNに関する仕様情報を記載しております。
プロテクトアーマー(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクトアーマー(ブラック)
カードレベル
ディレクターレベル
電工レベル
クロステストレベル
傾斜測定水準器 A100形
メーカーアカツキ製作所エビスエビストラスコ中山大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格1,7611,2002,448 -1,93220,211141,317
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目18日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)100862209575110(ベース)
マグネット1か所なし1か所1か所なしなし
高さ(mm)4254465116158
厚み(mm)185.520115040(ベース)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト