17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超消臭半袖ビズポロ(ボタンダウン)

通常単価(税別)
2,312
税込単価
2,543
通常出荷日:9日目

【特長】・豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロ

  • 商品分類
    ポロシャツ
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    なし
  • JIS規格適合品
    ×
  • 混率
    ポリエステル65%、綿35%
  • ポケット
    左胸
  • ペン刺し
    左胸ポケット
  • 素材
    タフ鹿の子
  • 内容量
    1着

型番:

A-147-23-SS
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-147-23-SSの仕様・寸法情報

商品分類
ポロシャツ
色(系統)
季節
春夏
袖形状
半袖
仕様
男女兼用
帯電防止素材
なし
JIS規格適合品
×
サイズ
SS
混率
ポリエステル65%、綿35%
仕様1
ジャストフィット
ポケット
左胸
ペン刺し
左胸ポケット
袖丈(cm)
15
肩巾(cm)
35
JANコード
4536527807205
胸囲(cm)
84
色詳細
チャコール
着丈(cm)
61
素材
タフ鹿の子
内容量
1着

絞り込み条件

  • 色(系統)

  • サイズ

  • 仕様1

  • 袖丈(cm)

  • 肩巾(cm)

  • JANコード

  • 胸囲(cm)

  • 色詳細

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-147-23-SSA-147-23-SS

色(系統)

サイズ

仕様1

袖丈

(cm)

肩巾

(cm)

JANコード

胸囲(cm)

色詳細

着丈(cm)

内容量

最小発注数量
SS
ジャストフィット
15
35
4536527807205
84
チャコール
61
1着
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,312
( 2,543 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超消臭半袖ビズポロ(ボタンダウン)の型番A-147-23-SSのページです。 型番A-147-23-SSに関する仕様情報を記載しております。
超消臭半袖ビズポロ(ボタンダウン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超消臭半袖ビズポロ(ボタンダウン)
超消臭 半袖ポロシャツ
超消臭 長袖ポロシャツ
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡ジーベックジーベックジーベック
通常価格2,3122,056 -2,157 -3,359 -3,3593,432
通常出荷日9日目3日目〜3日目〜5日目5日目5日目
商品分類ポロシャツポロシャツポロシャツワークシャツワークシャツワークシャツ
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状半袖半袖長袖半袖半袖半袖
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男性用男性用男性用
帯電防止素材なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト