ツール用品技術窓口

LEDツイストドライバー

通常単価(税別)
5,385
税込単価
5,924
通常出荷日:1日目

【特長】・ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能7段階に切り替えがで...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.6
  • 最大トルク (N・m)
    4.2
  • 充電式
  • 重量 (g)
    380
  • 詳細タイプ
    LEDライト付
  • トラスココード
    777-1606
  • JANコ-ド
    4536178036122
  • JANコード
    4536178036122
  • 質量(g)
    380.000
  • 最大締付トルク(N・m)
    4.2
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
    200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    200
  • バッテリー容量(Ah)
    1.5
  • 材質1
    ABS樹脂
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 本体サイズ(長さ×幅×高さ)
    160×47×125mm
  • 充電時間
    5時間(フル充電)
  • 付属品
    充電器、50mm(#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス)ビット:各1本、100mm(#2プラス、#2ポジドライブ)ビット:各1本、50mm(3、4、5、6mm)六角ビット:各1本
  • ビット対辺
    6.35mm
  • 連続作業量目安(1充電)
    3.5×20mmねじ 約300本

型番:

PLR3602JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLR3602JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
4.2
充電式
重量(g)
380
詳細タイプ
LEDライト付
トラスココード
777-1606
JANコ-ド
4536178036122
JANコード
4536178036122
質量(g)
380.000
最大締付トルク(N・m)
4.2
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
200
バッテリー容量(Ah)
1.5
材質1
ABS樹脂
ビット対辺(mm)
6.35
本体サイズ(長さ×幅×高さ)
160×47×125mm
充電時間
5時間(フル充電)
付属品
充電器、50mm(#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス)ビット:各1本、100mm(#2プラス、#2ポジドライブ)ビット:各1本、50mm(3、4、5、6mm)六角ビット:各1本
ビット対辺
6.35mm
連続作業量目安(1充電)
3.5×20mmねじ 約300本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLR3602JP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,385
( 5,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)明るいled搭載で暗所での作業に適してます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDツイストドライバーの型番PLR3602JPのページです。 型番PLR3602JPに関する仕様情報を記載しております。
LEDツイストドライバーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
タップ加工のセンター
4
満足度:4.0
放電加工用グラファイトをエロワの治具に取り付けるタップ加工のセンターに使用しています。パワーはありませんが手作業でポンチ...もっと読む
0人が参考にしています。
電動ドライバー
4
満足度:4.0
ハンドル回せて用途で変えられる。あまりパワーはなさそうでドリルには向かない。LEDが周囲を明るくてらしてくれるが回さない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDツイストドライバー
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
コードレスドライバー BOSCHGO-N
18V 充電式ドライバードリル DF458D
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERボッシュボッシュマキタ
通常価格5,3855,78712,59612,0227,65017,636 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
電圧(V)3.63.610.810.8-直流18
最大トルク(N・m)4.25.52630(ドリルポジション)-84
充電式-
重量(g)3803259001000-2200(バッテリ含む)
詳細タイプLEDライト付LEDライト付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト