17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型マグハンド HMW-FC90

防水型マグハンド

通常単価(税別)
27,722
税込単価
30,494
通常出荷日:4日目

【特長】・液中からの切屑除去に最適です。・吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。・...

詳細を確認
  • マグネット径 (mm)
    26.5
  • 全長 (mm)
    990
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 材質(マグネット)
    希土類マグネット
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(吸着面)
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード
    4544554011434
  • トラスココード
    779-5840
  • 質量 (g)
    1100

型番:

HMW-FC90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプマグネット径全長
HMW-FC90マグネットハンド26.5mm990mm

HMW-FC90の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
26.5
全長(mm)
990
商品タイプ
マグネットハンド
材質(マグネット)
希土類マグネット
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(吸着面)
ステンレス(SUS304)
JANコード
4544554011434
トラスココード
779-5840
質量(g)
1100
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMW-FC90
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,722
( 30,494 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液中からの切屑除去に最適です。
・吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。
・先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。
・粉体からの鉄片除去にも応用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型マグハンドの型番HMW-FC90のページです。 型番HMW-FC90に関する仕様情報を記載しております。
防水型マグハンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マグハンド
ロードスイーパ
マグハンド
マグハンド(簡易防水仕様)
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
マグペンバー
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックエスロードスーパーツール
通常価格27,722154,74013,808 -34,8741,2001,882
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
マグネット径(mm)26.535--411
全長(mm)9901090--130~640133~556
商品タイプマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンド
材質(マグネット)希土類マグネットフェライト磁石フェライト磁石希土類マグネット--
材質(本体)ステンレス(SUS304)一般構造用圧延鋼材ポリプロピレン(PP)アルミ合金--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング