17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

通常単価(税別)
17,396
税込単価
19,136
通常出荷日:4日目

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。【用途】・アスファルト用セ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~300
  • 外径 (mm)
    5
  • 精度
    クラス2
  • 材質
    センサー部ステンレスSUS304、グリップ樹脂
  • トラスココード
    805-1037
  • JANコード
    4974425575701
  • コード長 (m)
    1.5
  • 質量(g)
    140
  • 幅(mm)
    250

型番:

MC-K7106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-K7106の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~300
外径(mm)
5
精度
クラス2
材質
センサー部ステンレスSUS304、グリップ樹脂
トラスココード
805-1037
JANコード
4974425575701
コード長(m)
1.5
質量(g)
140
幅(mm)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-K7106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,396
( 19,136 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・アスファルト用センサ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)の型番MC-K7106のページです。 型番MC-K7106に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)
温湿度計"ハイエスト1型"
温湿度計 PC-7700-2
コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
温湿度計 ペンタイプ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格17,39617,0005,23998,589147,8749,573 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱感知センサー温湿度計温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)0~300-10~50-10~50-10.0~60.0-50.0~199.9-10~50
外径(mm)5-----
精度クラス2-----
材質センサー部ステンレスSUS304、グリップ樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング